Levier de serrage complet en acier inoxydable SRSS, SFSS

Levier de serrage complet en acier inoxydable SRSS, SFSS
  • Remise sur volume
All stainless steel clamp lever used when fixing the position. Since the lever becomes free, when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since all parts including the lever part are stainless steel, it has excellent rust prevention properties.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFSS-4
SFSS-4H
SFSS-5
SFSS-5H
SFSS-6
SFSS-6H
SFSS-8
SFSS-8H
SFSS-10
SFSS-10H
SFSS-12
SFSS-12H
SFSS-16
SFSS-16H
SRSS-4HX10
SRSS-4HX15
SRSS-4HX20
SRSS-4HX25
SRSS-4HX30
SRSS-4HX40
SRSS-4HX50
SRSS-4X10
SRSS-4X15
SRSS-4X20
SRSS-4X25
SRSS-4X30
SRSS-4X40
SRSS-4X50
SRSS-5HX10
SRSS-5HX15
SRSS-5HX20
SRSS-5HX25
SRSS-5HX30
SRSS-5HX40
SRSS-5HX50
SRSS-5X10
SRSS-5X15
SRSS-5X20
SRSS-5X25
SRSS-5X30
SRSS-5X50
SRSS-6HX10
SRSS-6HX15
SRSS-6HX20
SRSS-6HX25
SRSS-6HX30
SRSS-6HX40
SRSS-6HX50
SRSS-6X10
SRSS-6X15
SRSS-6X20
SRSS-6X30
SRSS-6X40
SRSS-6X50
SRSS-8HX15
SRSS-8HX20
SRSS-8HX25
SRSS-8HX30
SRSS-8HX40
SRSS-8HX50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Hauteur h
(mm)
Type de hauteur
(mm)

32.99 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-21.5Standard

34.06 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-31.5Type H

32.99 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-21.5Standard

43.78 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-31.5Type H

32.99 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-21.5Standard

34.06 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-31.5Type H

42.76 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-24.5Standard

44.37 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-34.5Type H

57.17 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-33Standard

58.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-43Type H

73.36 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-36.5Standard

75.04 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-48Type H

115.17 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-44.5Standard

117.46 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle1151623-59Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40410180031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40415180031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40420180031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40425180031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40430180031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40440180031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40450180031.5Type H

35.76 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40410180021.5Standard

35.76 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40415180021.5Standard

35.78 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40420180021.5Standard

35.78 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40425180021.5Standard

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40430180021.5Standard

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40440180021.5Standard

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40450180021.5Standard

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40510310031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40515310031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40520310031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40525310031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40530310031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40540310031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40550310031.5Type H

35.76 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40510310021.5Standard

35.76 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40515310021.5Standard

35.78 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40520310021.5Standard

35.78 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40525310021.5Standard

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40530310021.5Standard

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40550310021.5Standard

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40610450031.5Type H

36.54 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40615450031.5Type H

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40620450031.5Type H

36.55 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40625450031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40630450031.5Type H

38.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40640450031.5Type H

38.20 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle40650450031.5Type H

35.78 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle40610450021.5Standard

35.78 €

1 5 jours [Filetages] Filetage mâle40615450021.5Standard

35.78 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle40620450021.5Standard

36.55 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle40630450021.5Standard

36.55 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle40640450021.5Standard

36.57 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle40650450021.5Standard

50.08 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle65815950034.5Type H

50.09 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle65820950034.5Type H

50.11 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle65825950034.5Type H

50.12 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle65830950034.5Type H

51.09 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle65840950034.5Type H

51.10 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle65850950034.5Type H

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal EN 1.4308 équiv.
Traitement de surface du corps principal Polissage électrolytique Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA Angle de levier(rad) 15

Assistance technique