Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage | Longueur de la section de montage (mm) | Max. Force de serrage (N) | Collier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.18 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 4 | 9 | - | B (noir) | ||
9.18 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 4 | 9 | - | O (orange) | ||
9.18 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 4 | 9 | - | S (argent) | ||
9.20 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 5 | 9 | - | B (noir) | ||
9.20 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 5 | 9 | - | O (orange) | ||
9.20 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 5 | 9 | - | S (argent) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 6 | 9 | - | B (noir) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 6 | 9 | - | O (orange) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 6 | 9 | - | S (argent) | ||
9.21 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 10 | 2400 | B (noir) | ||
9.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 10 | 2400 | S (argent) | |
9.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 15 | 2400 | B (noir) | |
9.21 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 15 | 2400 | O (orange) | ||
9.21 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 15 | 2400 | S (argent) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 20 | 2400 | B (noir) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 20 | 2400 | O (orange) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 20 | 2400 | S (argent) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 25 | 2400 | B (noir) | ||
9.23 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 25 | 2400 | O (orange) | |
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 25 | 2400 | S (argent) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 30 | 2400 | B (noir) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 30 | 2400 | O (orange) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 30 | 2400 | S (argent) | ||
10.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 40 | 2400 | B (noir) | |
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 40 | 2400 | O (orange) | ||
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 40 | 2400 | S (argent) | ||
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 50 | 2400 | B (noir) | ||
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 50 | 2400 | O (orange) | ||
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 4 | 50 | 2400 | S (argent) | ||
9.21 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 10 | 3800 | B (noir) | ||
9.21 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 10 | 3800 | O (orange) | |
9.21 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 10 | 3800 | S (argent) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 15 | 3800 | B (noir) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 15 | 3800 | O (orange) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 15 | 3800 | S (argent) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 20 | 3800 | B (noir) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 20 | 3800 | O (orange) | ||
9.23 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 20 | 3800 | S (argent) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 25 | 3800 | B (noir) | ||
9.24 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 25 | 3800 | O (orange) | ||
9.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 25 | 3800 | S (argent) | |
9.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 30 | 3800 | B (noir) | |
9.24 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 30 | 3800 | O (orange) | |
9.24 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 30 | 3800 | S (argent) | ||
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 40 | 3800 | B (noir) | ||
10.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 40 | 3800 | O (orange) | |
10.07 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 40 | 3800 | S (argent) | ||
10.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 50 | 3800 | B (noir) | |
10.08 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 50 | 3800 | O (orange) | ||
10.08 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 5 | 50 | 3800 | S (argent) | ||
9.26 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 10 | 5000 | B (noir) | ||
9.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 10 | 5000 | O (orange) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 10 | 5000 | S (argent) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 15 | 5000 | B (noir) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 15 | 5000 | O (orange) | |
9.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 15 | 5000 | S (argent) | |
9.27 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 20 | 5000 | B (noir) | ||
9.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 20 | 5000 | O (orange) | |
9.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 20 | 5000 | S (argent) | |
9.29 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 6 | 25 | 5000 | B (noir) |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | En L | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Rayon de rotation R(mm) | 30 |
Matériau du corps principal | Zinc moulé sous pression | Traitement de surface du corps principal | Revêtement par pulvérisation électrostatique | Section de montage, matériau | EN 1.0715 équiv. |
Section de montage, traitement de la surface | Oxydé noir | Vis de réglage de l'écart | NA | Hauteur h(mm) | 22.5 |
Type de hauteur(mm) | Standard | Angle de levier(rad) | 15 |
Configurer
Propriétés de base
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage
Longueur de la section de montage(mm)
Collier
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles