Mini levier de serrage (acier inoxydable) MCRS, MCFS

Mini levier de serrage (acier inoxydable) MCRS, MCFS
  • Remise sur volume
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· By reducing the turning radius of the lever, it can be used even in places without space.
· Lever comes in 3 different colors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MCFS-4-B
MCFS-4-O
MCFS-4-S
MCFS-5-B
MCFS-5-O
MCFS-5-S
MCFS-6-B
MCFS-6-O
MCFS-6-S
MCRS-4X10-B
MCRS-4X10-O
MCRS-4X10-S
MCRS-4X15-B
MCRS-4X15-O
MCRS-4X15-S
MCRS-4X20-B
MCRS-4X20-O
MCRS-4X20-S
MCRS-4X25-B
MCRS-4X25-O
MCRS-4X25-S
MCRS-4X30-B
MCRS-4X30-O
MCRS-4X30-S
MCRS-4X40-B
MCRS-4X40-O
MCRS-4X40-S
MCRS-4X50-B
MCRS-4X50-O
MCRS-4X50-S
MCRS-5X10-B
MCRS-5X10-O
MCRS-5X10-S
MCRS-5X15-B
MCRS-5X15-O
MCRS-5X15-S
MCRS-5X20-B
MCRS-5X20-O
MCRS-5X20-S
MCRS-5X25-B
MCRS-5X25-O
MCRS-5X25-S
MCRS-5X30-B
MCRS-5X30-O
MCRS-5X30-S
MCRS-5X40-B
MCRS-5X40-O
MCRS-5X40-S
MCRS-5X50-B
MCRS-5X50-O
MCRS-5X50-S
MCRS-6X10-B
MCRS-6X10-O
MCRS-6X10-S
MCRS-6X15-B
MCRS-6X15-O
MCRS-6X15-S
MCRS-6X20-B
MCRS-6X20-O
MCRS-6X20-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Collier

14.57 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle49-B (noir)

14.57 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle49-O (orange)

14.57 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle49-S (argent)

14.57 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle59-B (noir)

14.57 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle59-O (orange)

14.57 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle59-S (argent)

14.63 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle69-B (noir)

14.63 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle69-O (orange)

14.63 €

1 Disponible 7 jours [Taraudé] Filetage femelle69-S (argent)

15.20 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4102400B (noir)

15.20 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4102400O (orange)

15.20 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4102400S (argent)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4152400B (noir)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4152400O (orange)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4152400S (argent)

15.22 €

1 Disponible 7 jours [Filetages] Filetage mâle4202400B (noir)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4202400O (orange)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4202400S (argent)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4252400B (noir)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4252400O (orange)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4252400S (argent)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4302400B (noir)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4302400O (orange)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4302400S (argent)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4402400B (noir)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4402400O (orange)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4402400S (argent)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4502400B (noir)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4502400O (orange)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle4502400S (argent)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5103800B (noir)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5103800O (orange)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5103800S (argent)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5153800B (noir)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5153800O (orange)

15.22 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5153800S (argent)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5203800B (noir)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5203800O (orange)

15.23 €

1 Disponible 7 jours [Filetages] Filetage mâle5203800S (argent)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5253800B (noir)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5253800O (orange)

15.23 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5253800S (argent)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5303800B (noir)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5303800O (orange)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5303800S (argent)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5403800B (noir)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5403800O (orange)

15.25 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5403800S (argent)

15.27 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5503800B (noir)

15.27 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5503800O (orange)

15.27 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle5503800S (argent)

15.25 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6105000B (noir)

15.25 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6105000O (orange)

15.25 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6105000S (argent)

15.27 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6155000B (noir)

15.27 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6155000O (orange)

15.27 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6155000S (argent)

15.27 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6205000B (noir)

15.27 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6205000O (orange)

15.27 €

1 6 jours [Filetages] Filetage mâle6205000S (argent)

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Rayon de rotation R(mm) 30
Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Traitement de surface du corps principal Revêtement par pulvérisation électrostatique Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.)
Section de montage, traitement de la surface NA Vis de réglage de l'écart NA Hauteur h(mm) 22.5
Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 15

Assistance technique