Levier de serrage plat en acier inoxydable SRSFL, SFSFL

Levier de serrage plat en acier inoxydable SRSFL, SFSFL
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Lever used for fixing the position.
· Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate.
· Compared to conventional products, it is easy to use and cheap

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFSFL-4-B
SFSFL-4-O
SFSFL-4-R
SFSFL-4-S
SFSFL-4H-B
SFSFL-4H-O
SFSFL-4H-R
SFSFL-4H-S
SFSFL-5-B
SFSFL-5-O
SFSFL-5-R
SFSFL-5-S
SFSFL-5H-B
SFSFL-5H-O
SFSFL-5H-R
SFSFL-5H-S
SFSFL-6-B
SFSFL-6-O
SFSFL-6-R
SFSFL-6-S
SFSFL-6H-B
SFSFL-6H-O
SFSFL-6H-R
SFSFL-6H-S
SFSFL-8-B
SFSFL-8-O
SFSFL-8-R
SFSFL-8-S
SFSFL-8H-B
SFSFL-8H-O
SFSFL-8H-R
SFSFL-8H-S
SFSFL-10-B
SFSFL-10-O
SFSFL-10-R
SFSFL-10-S
SFSFL-10H-B
SFSFL-10H-O
SFSFL-10H-R
SFSFL-10H-S
SRSFL-4HX10-B
SRSFL-4HX10-O
SRSFL-4HX10-R
SRSFL-4HX10-S
SRSFL-4HX15-B
SRSFL-4HX15-O
SRSFL-4HX15-R
SRSFL-4HX15-S
SRSFL-4HX20-B
SRSFL-4HX20-O
SRSFL-4HX20-R
SRSFL-4HX20-S
SRSFL-4HX25-B
SRSFL-4HX25-O
SRSFL-4HX25-R
SRSFL-4HX25-S
SRSFL-4HX30-B
SRSFL-4HX30-O
SRSFL-4HX30-R
SRSFL-4HX30-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Collier Hauteur h
(mm)
Type de hauteur
(mm)

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-B (noir)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-O (orange)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-R (rouge)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-S (argent)23Standard

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-B (noir)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-O (orange)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-R (rouge)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4549-S (argent)33Type H

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-B (noir)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-O (orange)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-R (rouge)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-S (argent)23Standard

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-B (noir)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-O (orange)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-R (rouge)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4559-S (argent)33Type H

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-B (noir)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-O (orange)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-R (rouge)23Standard

14.64 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-S (argent)23Standard

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-B (noir)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-O (orange)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-R (rouge)33Type H

16.20 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4569-S (argent)33Type H

21.54 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-B (noir)23Standard

21.54 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-O (orange)23Standard

21.54 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-R (rouge)23Standard

21.54 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-S (argent)23Standard

22.60 €

1 Disponible 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-B (noir)33Type H

23.22 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-O (orange)33Type H

23.22 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-R (rouge)33Type H

23.22 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle70812-S (argent)33Type H

26.50 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-B (noir)23Standard

26.50 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-O (orange)23Standard

26.50 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-R (rouge)23Standard

26.50 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-S (argent)23Standard

29.52 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-B (noir)33Type H

29.52 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-O (orange)33Type H

29.52 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-R (rouge)33Type H

29.52 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle851014-S (argent)33Type H

14.44 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454101800B (noir)33Type H

14.44 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454101800O (orange)33Type H

14.44 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454101800R (rouge)33Type H

14.44 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454101800S (argent)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454151800B (noir)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454151800O (orange)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454151800R (rouge)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454151800S (argent)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454201800B (noir)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454201800O (orange)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454201800R (rouge)33Type H

14.46 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454201800S (argent)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454251800B (noir)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454251800O (orange)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454251800R (rouge)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454251800S (argent)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454301800B (noir)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454301800O (orange)33Type H

14.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454301800R (rouge)33Type H

15.19 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle454301800S (argent)33Type H

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du corps principal Revêtement par pulvérisation électrostatique Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA

Assistance technique