Levier de serrage en acier inoxydable (KRS, KFS)

Levier de serrage en acier inoxydable (KRS, KFS)
Stainless steel lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since the threaded part and spring are stainless steel, it has excellent rust prevention.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFS-4-B
KFS-4-O
KFS-4-R
KFS-4-S
KFS-4-Y
KFS-4H-B
KFS-4H-O
KFS-4H-R
KFS-4H-S
KFS-4H-Y
KFS-5-B
KFS-5-O
KFS-5-R
KFS-5-S
KFS-5-Y
KFS-5H-B
KFS-5H-O
KFS-5H-R
KFS-5H-S
KFS-5H-Y
KFS-6-B
KFS-6-O
KFS-6-R
KFS-6-S
KFS-6-Y
KFS-6H-B
KFS-6H-O
KFS-6H-R
KFS-6H-S
KFS-6H-Y
KFS-8-B
KFS-8-O
KFS-8-R
KFS-8-S
KFS-8-Y
KFS-8H-B
KFS-8H-O
KFS-8H-R
KFS-8H-S
KFS-8H-Y
KFS-10-B
KFS-10-O
KFS-10-R
KFS-10-S
KFS-10-Y
KFS-10H-B
KFS-10H-O
KFS-10H-R
KFS-10H-S
KFS-10H-Y
KFS-12-B
KFS-12-O
KFS-12-R
KFS-12-S
KFS-12-Y
KFS-12H-B
KFS-12H-O
KFS-12H-R
KFS-12H-S
KFS-12H-Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Collier Hauteur h
(mm)
Type de hauteur
(mm)

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-B (noir)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-O (orange)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-R (rouge)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-S (argent)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-Y (jaune)23.3Standard

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-B (noir)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-O (orange)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-R (rouge)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-S (argent)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4049-Y (jaune)33.3Type H

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-B (noir)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-O (orange)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-R (rouge)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-S (argent)23.3Standard

28.43 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-Y (jaune)23.3Standard

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-B (noir)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-O (orange)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-R (rouge)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-S (argent)33.3Type H

30.00 €

1 7 jours [Taraudé] Filetage femelle4059-Y (jaune)33.3Type H

28.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-B (noir)23.3Standard

28.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-O (orange)23.3Standard

28.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-R (rouge)23.3Standard

28.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-S (argent)23.3Standard

28.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-Y (jaune)23.3Standard

30.00 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-B (noir)33.3Type H

30.00 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-O (orange)33.3Type H

30.00 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-R (rouge)33.3Type H

30.00 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-S (argent)33.3Type H

30.00 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4069-Y (jaune)33.3Type H

37.96 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-B (noir)26.3Standard

37.96 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-O (orange)26.3Standard

37.96 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-R (rouge)26.3Standard

37.96 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-S (argent)26.3Standard

37.96 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-Y (jaune)26.3Standard

39.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-B (noir)36.3Type H

39.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-O (orange)36.3Type H

39.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-R (rouge)36.3Type H

39.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-S (argent)36.3Type H

39.43 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-Y (jaune)36.3Type H

43.87 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-B (noir)33.2Standard

43.87 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-O (orange)33.2Standard

43.87 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-R (rouge)33.2Standard

43.87 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-S (argent)33.2Standard

43.87 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-Y (jaune)33.2Standard

45.35 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-B (noir)43.2Type H

45.35 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-O (orange)43.2Type H

45.35 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-R (rouge)43.2Type H

45.35 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-S (argent)43.2Type H

45.35 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle801014-Y (jaune)43.2Type H

52.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-B (noir)38.3Standard

52.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-O (orange)38.3Standard

52.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-R (rouge)38.3Standard

52.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-S (argent)38.3Standard

52.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-Y (jaune)38.3Standard

53.70 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-B (noir)49.8Type H

53.70 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-O (orange)49.8Type H

53.70 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-R (rouge)49.8Type H

53.70 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-S (argent)49.8Type H

53.70 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle951217-Y (jaune)49.8Type H

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression
Traitement de surface du corps principal Revêtement par pulvérisation électrostatique Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA Angle de levier(rad) 15

Assistance technique