Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage | Longueur de la section de montage (mm) | Max. Force de serrage (N) | Collier | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 42 | 4 | 9 | - | B (noir) | 26.5 | ||
7.67 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 42 | 4 | 9 | - | O (orange) | 26.5 | ||
7.67 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 42 | 5 | 9 | - | B (noir) | 26.5 | ||
7.67 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 42 | 5 | 9 | - | O (orange) | 26.5 | ||
7.67 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 42 | 6 | 9 | - | B (noir) | 26.5 | ||
5.71 € 3.03 € | 1 |
Jour même
Stock | [Taraudé] Filetage femelle | 42 | 6 | 9 | - | O (orange) | 26.5 | ||
9.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 65 | 8 | 12 | - | B (noir) | 36 | |
10.33 € 3.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Taraudé] Filetage femelle | 65 | 8 | 12 | - | O (orange) | 36 | |
10.54 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 80 | 10 | 17 | - | B (noir) | 46 | ||
10.54 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 80 | 10 | 17 | - | O (orange) | 46 | ||
11.94 € | 1 | 6 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 80 | 12 | 17 | - | B (noir) | 46 | ||
9.20 € 5.70 € | 1 |
Jour même
Stock | [Taraudé] Filetage femelle | 80 | 12 | 17 | - | O (orange) | 46 | ||
7.80 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 4 | 10 | 1500 | B (noir) | 26.5 | ||
7.80 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 4 | 10 | 1500 | O (orange) | 26.5 | ||
7.80 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 10 | 2700 | B (noir) | 26.5 | ||
7.80 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 10 | 2700 | O (orange) | 26.5 | |
7.81 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 20 | 2700 | B (noir) | 26.5 | ||
7.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 20 | 2700 | O (orange) | 26.5 | |
5.86 € 3.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 30 | 2700 | B (noir) | 26.5 | |
7.83 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 5 | 30 | 2700 | O (orange) | 26.5 | ||
5.82 € 3.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 10 | 3900 | B (noir) | 26.5 | |
7.81 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 10 | 3900 | O (orange) | 26.5 | ||
7.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 15 | 3900 | B (noir) | 26.5 | |
7.83 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 15 | 3900 | O (orange) | 26.5 | ||
7.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 20 | 3900 | B (noir) | 26.5 | |
7.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 20 | 3900 | O (orange) | 26.5 | |
5.89 € 3.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 25 | 3900 | B (noir) | 26.5 | |
7.87 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 25 | 3900 | O (orange) | 26.5 | ||
7.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 42 | 6 | 30 | 3900 | O (orange) | 26.5 | |
10.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 15 | 7200 | B (noir) | 36 | |
10.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 15 | 7200 | O (orange) | 36 | |
10.05 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 20 | 7200 | B (noir) | 36 | |
10.05 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 20 | 7200 | O (orange) | 36 | ||
10.08 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 25 | 7200 | B (noir) | 36 | ||
10.08 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 25 | 7200 | O (orange) | 36 | ||
10.13 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 30 | 7200 | B (noir) | 36 | ||
10.13 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 30 | 7200 | O (orange) | 36 | ||
10.16 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 40 | 7200 | B (noir) | 36 | ||
10.16 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 40 | 7200 | O (orange) | 36 | ||
12.71 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 20 | 11000 | B (noir) | 46 | ||
12.71 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 20 | 11000 | O (orange) | 46 | ||
12.79 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 30 | 11000 | B (noir) | 46 | ||
12.79 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 30 | 11000 | O (orange) | 46 | ||
12.87 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 40 | 11000 | B (noir) | 46 | ||
12.87 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 40 | 11000 | O (orange) | 46 | ||
12.95 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 50 | 11000 | B (noir) | 46 | ||
12.95 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 10 | 50 | 11000 | O (orange) | 46 | ||
14.13 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 12 | 30 | 16500 | B (noir) | 46 | ||
14.13 € | 1 | Disponible | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 12 | 30 | 16500 | O (orange) | 46 | |
16.59 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 12 | 40 | 16500 | B (noir) | 46 | ||
16.59 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 12 | 40 | 16500 | O (orange) | 46 | ||
16.82 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 12 | 50 | 16500 | B (noir) | 46 | ||
16.82 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 80 | 12 | 50 | 16500 | O (orange) | 46 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | En L | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Matériau du corps principal | Nylon, polyamide PA6 (renforcée à la fibre de verre) |
Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | EN 1.0715 équiv. | Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent |
Vis de réglage de l'écart | NA | Type de hauteur(mm) | Standard | Angle de levier(rad) | 20 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage
Longueur de la section de montage(mm)
Collier
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles