• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Levier de serrage en plastique (acier inoxydable) VRS, VFS

Levier de serrage en plastique (acier inoxydable) VRS, VFS
  • Remise sur volume

Lever used for fixing the position. Since the lever becomes free when it is lifted upwards and the serration (gear cutting portion) inside the lever comes off, smooth tightening operation is possible by moving the lever to a position that is always easy to operate. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VFS-4-B
VFS-4-O
VFS-5-B
VFS-5-O
VFS-6-B
VFS-6-O
VFS-8-B
VFS-8-O
VFS-10-B
VFS-10-O
VFS-12-B
VFS-12-O
VRS-4X10-B
VRS-4X10-O
VRS-5X10-B
VRS-5X10-O
VRS-6X10-B
VRS-6X10-O
VRS-8X15-B
VRS-8X15-O
VRS-10X20-B
VRS-10X20-O
VRS-10X50-B
VRS-10X50-O
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Collier Hauteur h
(mm)

12.83 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle4249-B (noir)26.5

12.83 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle4249-O (orange)26.5

12.83 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle4259-B (noir)26.5

12.83 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle4259-O (orange)26.5

12.83 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle4269-B (noir)26.5

12.83 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle4269-O (orange)26.5

14.74 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-B (noir)36

14.74 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle65812-O (orange)36

17.94 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle801017-B (noir)46

17.94 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle801017-O (orange)46

22.73 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle801217-B (noir)46

22.73 €

4 jours [Taraudé] Filetage femelle801217-O (orange)46

9.88 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle424101500B (noir)26.5

9.88 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle424101500O (orange)26.5

9.89 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle425102700B (noir)26.5

9.89 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle425102700O (orange)26.5

9.90 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle426103900B (noir)26.5

9.90 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle426103900O (orange)26.5

12.77 €

Disponible 42 jours [Filetages] Filetage mâle658157200B (noir)36

12.77 €

Disponible 42 jours [Filetages] Filetage mâle658157200O (orange)36

18.95 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle80102011000B (noir)46

18.95 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle80102011000O (orange)46

20.09 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle80105011000B (noir)46

20.09 €

Disponible 5 jours [Filetages] Filetage mâle80105011000O (orange)46

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal Nylon, polyamide PA6 (renforcée à la fibre de verre)
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique