Levier de serrage en plastique (acier inoxydable) ZRS, ZFS

Levier de serrage en plastique (acier inoxydable) ZRS, ZFS
Lever used for fixing the position. Since the lever part is made from polyamide, the weight of the machine can be reduced. A zinc die-cast insert has been inserted in the serration part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZFS-5-B
ZFS-5-O
ZFS-6-B
ZFS-6-O
ZFS-8-B
ZFS-8-O
ZFS-10-B
ZFS-10-O
ZFS-12-B
ZFS-12-O
ZRS-5X12-B
ZRS-5X12-O
ZRS-5X16-B
ZRS-5X16-O
ZRS-5X20-B
ZRS-5X20-O
ZRS-5X25-B
ZRS-5X25-O
ZRS-5X32-B
ZRS-5X32-O
ZRS-6X12-B
ZRS-6X12-O
ZRS-6X16-B
ZRS-6X16-O
ZRS-6X20-B
ZRS-6X20-O
ZRS-6X25-B
ZRS-6X25-O
ZRS-6X32-B
ZRS-6X32-O
ZRS-8X16-B
ZRS-8X16-O
ZRS-8X20-B
ZRS-8X20-O
ZRS-8X25-B
ZRS-8X25-O
ZRS-8X32-B
ZRS-8X32-O
ZRS-8X40-B
ZRS-8X40-O
ZRS-10X20-B
ZRS-10X20-O
ZRS-10X25-B
ZRS-10X25-O
ZRS-10X32-B
ZRS-10X32-O
ZRS-10X40-B
ZRS-10X40-O
ZRS-10X50-B
ZRS-10X50-O
ZRS-12X25-B
ZRS-12X25-O
ZRS-12X32-B
ZRS-12X32-O
ZRS-12X40-B
ZRS-12X40-O
ZRS-12X50-B
ZRS-12X50-O
ZRS-12X63-B
ZRS-12X63-O
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Collier Hauteur h
(mm)

14.80 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4259-B (noir)24.5

14.80 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4259-O (orange)24.5

14.80 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4269-B (noir)24.5

14.80 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle4269-O (orange)24.5

18.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65810-B (noir)31

18.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle65810-O (orange)31

22.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle781014-B (noir)36

22.30 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle781014-O (orange)36

28.38 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle921217-B (noir)43

28.38 €

1 6 jours [Taraudé] Filetage femelle921217-O (orange)43

15.33 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425121500B (noir)24.5

15.33 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425121500O (orange)24.5

15.33 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425161500B (noir)24.5

15.33 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425161500O (orange)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425201500B (noir)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425201500O (orange)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425251500B (noir)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425251500O (orange)24.5

15.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425321500B (noir)24.5

15.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle425321500O (orange)24.5

15.33 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426123900B (noir)24.5

15.33 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426123900O (orange)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426163900B (noir)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426163900O (orange)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426203900B (noir)24.5

15.34 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426203900O (orange)24.5

15.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426253900B (noir)24.5

15.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426253900O (orange)24.5

15.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426323900B (noir)24.5

15.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle426323900O (orange)24.5

20.82 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658167200B (noir)31

20.82 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658167200O (orange)31

20.82 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658207200B (noir)31

20.82 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658207200O (orange)31

20.84 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658257200B (noir)31

20.84 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658257200O (orange)31

20.84 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658327200B (noir)31

20.84 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658327200O (orange)31

20.85 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658407200B (noir)31

20.85 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle658407200O (orange)31

24.85 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78102011000B (noir)36

24.85 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78102011000O (orange)36

24.88 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78102511000B (noir)36

24.88 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78102511000O (orange)36

24.91 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78103211000B (noir)36

24.91 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78103211000O (orange)36

24.99 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78104011000B (noir)36

24.99 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78104011000O (orange)36

25.02 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78105011000B (noir)36

25.02 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle78105011000O (orange)36

31.31 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92122516500B (noir)43

31.31 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92122516500O (orange)43

31.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92123216500B (noir)43

31.36 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92123216500O (orange)43

31.40 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92124016500B (noir)43

31.40 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92124016500O (orange)43

31.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92125016500B (noir)43

31.47 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92125016500O (orange)43

31.53 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92126316500B (noir)43

31.53 €

1 7 jours [Filetages] Filetage mâle92126316500O (orange)43

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme En L Forme de levier de serrage en L Type à vis de serrage Matériau du corps principal Nylon, polyamide PA6 (renforcée à la fibre de verre)
Traitement de surface du corps principal NA Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA
Vis de réglage de l'écart NA Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 20

Assistance technique