Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SVF-8-O
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | En L | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Type à section de montage | Filetage femelle |
Rayon de rotation R(mm) | 65 | Matériau du corps principal | Nylon, polyamide PA6 (renforcée à la fibre de verre) | Traitement de surface du corps principal | NA |
Section de montage, matériau | EN 1.0715 équiv. | Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent | Vis de réglage de l'écart | NA |
Diamètre de la section de montage | 8 | Longueur de la section de montage(mm) | 12 | Collier | O (orange) |
Hauteur h(mm) | 37 | Type de hauteur(mm) | Standard | Angle de levier(rad) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Levier de serrage de sécurité en plastique SVR, SVF, le numéro d'article est le suivant: SVF-8-O.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SVF-8-O.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles