Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage | Longueur de la section de montage (mm) | Max. Force de serrage (N) | Hauteur h (mm) | Type de hauteur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.09 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 45 | 4 | 9 | - | 21 | Standard | ||
37.72 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 45 | 4 | 9 | - | 31 | Type H | ||
37.72 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 45 | 4 | 9 | - | 31 | Type H | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 10 | 1800 | 31 | Type H | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 15 | 1800 | 31 | Type H | ||
37.75 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 20 | 1800 | 31 | Type H | ||
37.75 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 25 | 1800 | 31 | Type H | ||
37.77 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 30 | 1800 | 31 | Type H | ||
39.40 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 40 | 1800 | 31 | Type H | ||
39.40 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 50 | 1800 | 31 | Type H | ||
36.09 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 45 | 4 | 9 | - | 21 | Standard | ||
36.10 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 10 | 1800 | 21 | Standard | ||
36.10 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 15 | 1800 | 21 | Standard | ||
36.12 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 20 | 1800 | 21 | Standard | ||
36.12 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 25 | 1800 | 21 | Standard | ||
36.13 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 30 | 1800 | 21 | Standard | ||
37.77 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 40 | 1800 | 21 | Standard | ||
37.78 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 4 | 50 | 1800 | 21 | Standard | ||
36.09 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 45 | 5 | 9 | - | 21 | Standard | ||
37.72 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 45 | 5 | 9 | - | 31 | Type H | ||
37.72 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 45 | 5 | 9 | - | 31 | Type H | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 10 | 3100 | 31 | Type H | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 15 | 3100 | 31 | Type H | ||
37.75 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 20 | 3100 | 31 | Type H | ||
37.75 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 25 | 3100 | 31 | Type H | ||
37.77 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 30 | 3100 | 31 | Type H | ||
39.40 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 40 | 3100 | 31 | Type H | ||
39.40 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 50 | 3100 | 31 | Type H | ||
36.09 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 45 | 5 | 9 | - | 21 | Standard | ||
36.10 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 10 | 3100 | 21 | Standard | ||
36.10 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 15 | 3100 | 21 | Standard | ||
36.12 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 20 | 3100 | 21 | Standard | ||
36.12 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 25 | 3100 | 21 | Standard | ||
36.13 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 30 | 3100 | 21 | Standard | ||
37.77 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 40 | 3100 | 21 | Standard | ||
37.78 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 5 | 50 | 3100 | 21 | Standard | ||
36.09 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 45 | 6 | 9 | - | 21 | Standard | ||
37.72 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 45 | 6 | 9 | - | 31 | Type H | ||
37.72 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 45 | 6 | 9 | - | 31 | Type H | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 10 | 4500 | 31 | Type H | ||
37.74 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 15 | 4500 | 31 | Type H | ||
37.75 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 20 | 4500 | 31 | Type H | ||
37.75 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 25 | 4500 | 31 | Type H | ||
37.77 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 30 | 4500 | 31 | Type H | ||
39.40 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 40 | 4500 | 31 | Type H | ||
39.40 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 50 | 4500 | 31 | Type H | ||
36.09 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 45 | 6 | 9 | - | 21 | Standard | ||
36.10 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 10 | 4500 | 21 | Standard | ||
36.10 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 15 | 4500 | 21 | Standard | ||
36.12 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 20 | 4500 | 21 | Standard | ||
36.12 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 25 | 4500 | 21 | Standard | ||
36.13 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 30 | 4500 | 21 | Standard | ||
37.77 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 40 | 4500 | 21 | Standard | ||
37.78 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 45 | 6 | 50 | 4500 | 21 | Standard | ||
49.52 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 65 | 8 | 12 | - | 24.5 | Standard | ||
51.23 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 65 | 8 | 12 | - | 34.5 | Type H | ||
51.23 € | 1 | 7 jours | [Taraudé] Trou traversant à filetage femelle | 65 | 8 | 12 | - | 34.5 | Type H | ||
51.26 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 15 | 9500 | 34.5 | Type H | ||
51.28 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 20 | 9500 | 34.5 | Type H | ||
51.29 € | 1 | 7 jours | [Filetages] Filetage mâle | 65 | 8 | 25 | 9500 | 34.5 | Type H |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | En L | Forme de levier de serrage en L | Type à vis de serrage | Matériau du corps principal | EN 1.4308 équiv. |
Traitement de surface du corps principal | Polissage électrolytique | Section de montage, matériau | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Vis de réglage de l'écart | NA | Angle de levier(rad) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage
Longueur de la section de montage(mm)
Hauteur h(mm)
Type de hauteur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles