Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FTF-8 |
FTF-10 |
FTF-12 |
FTR-8X30 |
FTR-8X40 |
FTR-8X50 |
FTR-10X30 |
FTR-10X40 |
FTR-10X50 |
FTR-10X60 |
FTR-12X30 |
FTR-12X40 |
FTR-12X50 |
FTR-12X60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage | Longueur de la section de montage (mm) | Max. Force de serrage (N) | Hauteur h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.99 € | 1 | 9 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 102 | 8 | 16 | - | 19 | ||
51.95 € | 1 | 9 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 131 | 10 | 19 | - | 22 | ||
51.95 € | 1 | 9 jours | [Taraudé] Filetage femelle | 131 | 12 | 19 | - | 22 | ||
41.95 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 102 | 8 | 30 | 7000 | 19 | ||
42.00 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 102 | 8 | 40 | 7000 | 19 | ||
42.03 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 102 | 8 | 50 | 7000 | 19 | ||
49.02 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 10 | 30 | 11500 | 22 | ||
52.10 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 10 | 40 | 11500 | 22 | ||
52.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 10 | 50 | 11500 | 22 | |
52.18 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 10 | 60 | 11500 | 22 | ||
53.35 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 12 | 30 | 17500 | 22 | ||
53.39 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 12 | 40 | 17500 | 22 | ||
54.45 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 12 | 50 | 17500 | 22 | ||
54.48 € | 1 | 6 jours | [Filetages] Filetage mâle | 131 | 12 | 60 | 17500 | 22 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme avec bouton | Forme de levier de serrage en L | Sans vis de serrage | Forme de levier à bouton | Bille de poignée |
Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Section de montage, matériau | EN 1.1191 équiv. |
Section de montage, traitement de la surface | Oxydé noir | Matériau du bouton | Résine phénolée noire | Traitement de surface du bouton | NA |
Vis de réglage de l'écart | NA | Type de hauteur(mm) | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage
Longueur de la section de montage(mm)
Hauteur h(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles