Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CL-37 |
CL-45 |
CL-54 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rayon de rotation R (mm) | Diamètre de la section de montage | Longueur de la section de montage (mm) | Hauteur h (mm) | Angle de levier (rad) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.46 € | 1 | 6 jours | 81 | 8 | 17 | 46 | 25 | ||
35.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 108 | 8 | 22 | 52 | 20 | |
44.76 € | 1 | 6 jours | 127 | 10 | 27 | 61 | 20 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme avec bouton | Forme de levier de serrage en L | Sans vis de serrage | Forme de levier à bouton | Levier simple |
Type à section de montage | Trou rond | Matériau du corps principal | Nylon, polyamide PA6 (renforcée à la fibre de verre) | Traitement de surface du corps principal | NA |
Section de montage, traitement de la surface | Oxydé noir | Matériau du bouton | Résine phénolée noire | Traitement de surface du bouton | NA |
Vis de réglage de l'écart | NA | Type de hauteur(mm) | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Diamètre de la section de montage
Longueur de la section de montage(mm)
Hauteur h(mm)
Angle de levier(rad)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles