Levier de commutateur SL

Levier de commutateur SL
  • En promotion
Add S45C sheet material to obtain shape for obtaining torque power easily. The reamer hole is the standard product at the center of the boss, so select the turning radius accordiing to each useage condition.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-90
SL-100
SL-125
SL-140
SL-160
SL-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Hauteur h
(mm)

18.10 €

9.41 €

1 Jour même

Stock

9081320

25.99 €

1 8 jours 100101422

29.88 €

1 8 jours 125101625

37.57 €

1 8 jours 140121928

48.33 €

1 8 jours 160142232

72.60 €

1 8 jours 180162640

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Fonctionnement Type, fonctionnement NA Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Forme de levier à bouton Levier simple
Type à section de montage Trou rond (trou d'alésoir) Matériau du corps principal EN 1.1191 équiv. Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Section de montage, matériau EN 1.1191 équiv. Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir Matériau du bouton Résine phénolée noire
Traitement de surface du bouton NA Vis de réglage de l'écart NA Type de hauteur(mm) Standard
Angle de levier(rad) 20

Assistance technique