• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entraînement manuel de sécurité en aluminium ASH

Entraînement manuel de sécurité en aluminium ASH

A handwheel that offers a superior level of safety. The grip can be stored inside the handle when folded.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASH-125
ASH-140
ASH-160
ASH-200
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Accessoire

45.25 €

89 jours 1254034Poignée

53.27 €

13 jours 1404537Poignée

62.10 €

4 jours 1604940Poignée

87.44 €

83 jours 2005445Poignée

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Poignée, matériau Alliage d'aluminium moulé (JIS-AC2B) Section de montage, usinage de trou NA
Poignée Disponible Poignée, type Type pliable Traitement de surface de la poignée Peinture martelée argent
Matériau de la poignée Polypropylène noir Traitement de surface, poignée NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique