Actionneur de poignée en résine phénolée NRP, RP-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NRP-80
NRP-100
NRP-125
NRP-140
NRP-160
NRP-200
NRP-250
RP-80-N
RP-100-N
RP-125-N
RP-140-N
RP-160-N
RP-200-N
RP-250-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Accessoire Poignée recommandée

13.24 €

1 6 jours 80Non (sans vis de poignée)3618--

15.98 €

1 Disponible 6 jours 100Non (sans vis de poignée)4125--

20.12 €

1 Disponible 6 jours 125Non (sans vis de poignée)4730--

24.68 €

1 6 jours 140Non (sans vis de poignée)5032--

28.28 €

13.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

160Non (sans vis de poignée)5434--

42.92 €

1 6 jours 200Non (sans vis de poignée)5839--

73.90 €

1 6 jours 250Non (sans vis de poignée)6244--

13.24 €

1 6 jours 80Non (avec vis de poignée)3618NAFR-6, ER-6

15.98 €

1 6 jours 100Non (avec vis de poignée)4125NAFR-8, ER-8

20.12 €

1 Disponible 6 jours 125Non (avec vis de poignée)4730NAFR-8, ER-8

24.68 €

1 Disponible 6 jours 140Non (avec vis de poignée)5032NAFR-8, ER-8

32.52 €

1 Disponible 6 jours 160Non (avec vis de poignée)5434NAFR-10, ER-10

42.92 €

1 7 jours 200Non (avec vis de poignée)5839NAFR-10, ER-10

73.90 €

1 6 jours 250Non (avec vis de poignée)6244NAFR-10, ER-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Morning Glory Poignée, matériau Résine phénolée noire Section de montage, usinage de trou NA
Traitement de surface de la poignée NA

Assistance technique