Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DI-80-N |
DI-100-N |
DI-125-N |
DI-140-N |
DI-160-N |
DI-250-N |
DI-315-N |
DIN-80 |
DIN-100 |
DIN-125 |
DIN-160 |
DIN-250 |
DIN-315 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Poignée | Épaisseur de la poignée (mm) | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | Accessoire | Poignée recommandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | Non (avec vis de poignée) | 30 | 25 | NA | SSG-6, SSR-6 | |
60.46 € | 1 | Disponible | 8 jours | 100 | Non (avec vis de poignée) | 32 | 30 | NA | SSG-6, SSR-6 | |
73.53 € | 1 | 8 jours | 125 | Non (avec vis de poignée) | 36 | 35 | NA | SSG-8, SSR-8 | ||
94.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 140 | Non (avec vis de poignée) | 50 | 32 | NA | SSG-8, SSR-8 | |
124.82 € | 1 | 7 jours | 160 | Non (avec vis de poignée) | 54 | 34 | NA | SSG-10, SSR-10 | ||
228.92 € | 1 | 7 jours | 250 | Non (avec vis de poignée) | 62 | 44 | NA | SSG-10, SSR-10 | ||
483.51 € | 1 | 8 jours | 315 | Non (avec vis de poignée) | 67 | 48 | NA | SSG-12, SSR-12 | ||
45.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 80 | Non (sans vis de poignée) | 30 | 25 | - | - | |
60.46 € | 1 | 5 jours | 100 | Non (sans vis de poignée) | 32 | 30 | - | - | ||
73.53 € | 1 | 5 jours | 125 | Non (sans vis de poignée) | 36 | 35 | - | - | ||
124.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 160 | Non (sans vis de poignée) | 54 | 34 | - | - | |
228.92 € | 1 | 7 jours | 250 | Non (sans vis de poignée) | 62 | 44 | - | - | ||
483.51 € | 1 | 7 jours | 315 | Non (sans vis de poignée) | 67 | 48 | - | - |
Loading...
Type à volant | Morning Glory | Poignée, matériau | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | Section de montage, usinage de trou | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Polissage électrolytique |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Poignée
Épaisseur de la poignée(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles