Poignée à quatre bras (poignée ovale) FA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-200
FA-270
FA-310
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)

96.35 €

1 6 jours 200

101.61 €

1 6 jours 274

118.92 €

1 6 jours 312

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Avant-bras Poignée, matériau Résine de nylon noire (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant)
Poignée Disponible Poignée, type Type fixe Traitement de surface de la poignée NA
Matériau de la poignée Résine phénolée noire Traitement de surface, poignée NA Épaisseur de la poignée(mm) 41
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø) 35 Diamètre de trou rond(mm) 10 Usinage de méplat de vis de serrage NA
Accessoire Poignée

Assistance technique