Manivelle à main alésée BCH-S

Manivelle à main alésée BCH-S
  • En promotion
  • Remise sur volume
A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined square holes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCH-50-S
BCH-64-S
BCH-80-S
BCH-100-S
BCH-130-S
BCH-160-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre du trou carré K
(mm)
Rayon de rotation R

35.75 €

1 5 jours 2123650

33.53 €

17.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

2327864

37.31 €

19.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

26301080

49.13 €

1 Disponible 6 jours 303412100

66.88 €

1 6 jours 354014130

83.72 €

1 6 jours 404517160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Résine phénolée noire Section de montage, usinage de trou Trou carré (trou traversant)
Poignée Disponible Poignée, type Type de rotation Traitement de surface de la poignée NA
Matériau de la poignée Résine phénolée noire Traitement de surface, poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Accessoire Poignée

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique