Manivelle à main en acier inoxydable CHS-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CHS-63-8-N
CHS-63-10-N
CHS-63-N
CHS-80-10-N
CHS-80-12-N
CHS-80-N
CHS-100-12-N
CHS-100-14-N
CHS-100-N
CHS-125-14-N
CHS-125-17-N
CHS-125-N
CHS-160-17-N
CHS-160-N
CHS-200-22-N
CHS-200-N
CHS-250-22-N
CHS-250-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de montage, usinage de trou Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre du trou carré K
(mm)
Usinage de méplat de vis de serrage Rayon de rotation R Poignée recommandée

51.07 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)29208NA63SSG-6, SSR-6

51.07 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)292010NA63SSG-6, SSR-6

22.25 €

1 8 jours NA2920--63SSG-6, SSR-6

55.71 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)342310NA80SSG-8, SSR-8

55.71 €

1 Disponible 8 jours Trou carré (trou traversant)342312NA80SSG-8, SSR-8

29.60 €

1 Disponible 8 jours NA3423--80SSG-8, SSR-8

83.86 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)382512NA100SSG-8, SSR-8

83.86 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)382514NA100SSG-8, SSR-8

41.49 €

1 Disponible 8 jours NA3825--100SSG-8, SSR-8

123.30 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)453014NA125SSG-10, SSR-10

123.30 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)453017NA125SSG-10, SSR-10

56.89 €

1 8 jours NA4530--125SSG-10, SSR-10

106.47 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)503317NA160SSG-10, SSR-10

84.97 €

1 8 jours NA5033--160SSG-10, SSR-10

134.20 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)573822NA200SSG-12, SSR-12

117.07 €

1 8 jours NA5738--200SSG-12, SSR-12

151.10 €

1 8 jours Trou carré (trou traversant)634222NA250SSG-12, SSR-12

102.94 €

1 8 jours NA6342--250SSG-12, SSR-12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) Poignée Non (avec vis de poignée)
Traitement de surface de la poignée Polissage électrolytique Accessoire NA

Assistance technique