Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
QA-50-N |
QA-63-N |
QA-80-N |
QA-100-N |
QA-125-N |
QA-160-N |
QA-200-N |
QA-250-N |
QB-32-N |
QB-50-N |
QB-63-N |
QB-80-N |
QB-100-N |
QB-125-N |
QB-160-N |
QB-200-N |
QB-250-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poignée, matériau | Section de montage, usinage de trou | Traitement de surface de la poignée | Épaisseur de la poignée (mm) | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | Diamètre du trou carré K (mm) | Usinage de méplat de vis de serrage | Rayon de rotation R | Poignée recommandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | NA | NA | 26 | 20 | - | - | 50 | AS-16, C-16 | |
7.95 € | 1 | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 28 | 23 | - | - | 63 | AS-16, C-16 | ||
9.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 31 | 28 | - | - | 80 | AS-20, C-20 | |
14.08 € | 1 | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 35 | 31 | - | - | 100 | AS-20, C-20 | ||
18.46 € 10.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 44 | 36 | - | - | 125 | AS-25, C-25 | |
26.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 45 | 39 | - | - | 160 | AS-25, C-25 | |
34.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 53 | 43 | - | - | 200 | AS-32, C-32 | |
45.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | NA | Peinture antirouille transparente | 56 | 48 | - | - | 250 | AS-32, C-32 | |
10.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | NA | 22 | 15 | 8 | NA | 32 | AS-16, C-16 | |
12.98 € | 1 | 6 jours | Acier inoxydable (EN 1.4308 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | NA | 26 | 20 | 10 | NA | 50 | AS-16, C-16 | ||
15.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 28 | 23 | 10 | NA | 63 | AS-16, C-16 | |
21.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 31 | 28 | 12 | NA | 80 | AS-20, C-20 | |
26.02 € | 1 | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 35 | 31 | 14 | NA | 100 | AS-20, C-20 | ||
25.99 € 13.00 € | 1 |
Jour même
Stock | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 44 | 36 | 17 | NA | 125 | AS-25, C-25 | ||
39.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 45 | 39 | 19 | NA | 160 | AS-25, C-25 | |
56.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 53 | 43 | 22 | NA | 200 | AS-32, C-32 | |
68.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | [Acier] Fonte (EN-JS 1040 équiv.) | Trou carré (trou traversant) | Peinture antirouille transparente | 56 | 48 | 22 | NA | 250 | AS-32, C-32 |
Loading...
Type à volant | Manivelle rotative | Poignée | Non (avec vis de poignée) | Accessoire | NA |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Poignée, matériau
Section de montage, usinage de trou
Traitement de surface de la poignée
Épaisseur de la poignée(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Diamètre du trou carré K(mm)
Usinage de méplat de vis de serrage
Rayon de rotation R
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles