Manivelles à main en rotation (décalées) OA-N, OB-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OA-80-N
OA-100-N
OA-125-N
OA-200-N
OB-80-N
OB-100-N
OB-125-N
OB-200-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de montage, usinage de trou Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre du trou carré K
(mm)
Usinage de méplat de vis de serrage Rayon de rotation R Poignée recommandée

9.38 €

1 Disponible 6 jours NA4128--80AS-20, C-20

13.71 €

1 Disponible 6 jours NA5229--100AS-20, C-20

19.31 €

1 Disponible 6 jours NA5535--125AS-25, C-25

34.77 €

1 6 jours NA8643--200AS-32, C-32

21.65 €

1 Disponible 7 jours Trou carré (trou traversant)412812NA80AS-20, C-20

25.69 €

1 7 jours Trou carré (trou traversant)522914NA100AS-20, C-20

34.52 €

1 7 jours Trou carré (trou traversant)553517NA125AS-25, C-25

56.72 €

1 7 jours Trou carré (trou traversant)864322NA200AS-32, C-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Fonte (EN-JS 1040 équiv.) Poignée Non (avec vis de poignée)
Traitement de surface de la poignée Peinture antirouille transparente Accessoire NA

Assistance technique