• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée bombée (modèle fixé à une vis d'assemblage à tête hexagonale creuse) AGS

Poignée bombée (modèle fixé à une vis d'assemblage à tête hexagonale creuse) AGS
  • Remise sur volume
[Features]
· Nylon handle that is fixed with a hexagon socket head bolt from the front.
· Frosted black give a subtle and sophisticated feel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGS-110
AGS-130
AGS-150
AGS-200
AGS-260
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas D
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)

11.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

93.53621

12.79 €

1 5 jours 1174126

13.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

1324527

22.30 €

1 6 jours 1795028

36.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

2355430

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau de la poignée Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface de la poignée NA
Méthode de montage Montage extérieur Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire Type de boulon monté Boulon à tête à six pans creux
Accessoire NA

Assistance technique