Poignée ronde (RHPF)

Poignée ronde (RHPF)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Stainless steel SUS303 is bent for a machine grip. Buffing for glossy surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RHPF-1
RHPF-2
RHPF-3
RHPF-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas D
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre de vis de montage M

8.99 €

1 5 jours 603064

9.65 €

1 6 jours 8031.564

11.32 €

5.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

1003285

15.55 €

1 5 jours 1204085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Déformation
Matériau de la poignée Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface de la poignée Surface polie
Méthode de montage Filetage femelle Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Accessoire Rondelle de ressort, rondelle plate incluse, tête cylindrique à empreinte cruciforme brillante chromée (2 pièces)

Assistance technique