Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AHP
Type du corps principal | Type d'imposition | Catégorie de type surfacé | Bombé | Pas D(mm) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la poignée | Zinc moulé sous pression (ZDC) | Hauteur H(mm) | 28 | Fonction supplémentaire | NA |
Traitement de surface de la poignée | Placage au chrome | Méthode de montage | Filetage mâle | Épaisseur de la poignée(mm) | 11 |
Forme de la section transversale de la poignée | Rectangulaire | Diamètre de vis de montage M | 6 | Accessoire | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée bombée AHP, le numéro d'article est le suivant: AHP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles