Poignée bombée AHPF

Poignée bombée AHPF

Détails du produit:

Référence fabricant: AHPF

Marque: KONISHI MFG

Prix: 6.50

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AHPF

Référence pièce
AHPF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.50 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé Bombé Pas D(mm) 102
Matériau de la poignée Zinc moulé sous pression (ZDC) Hauteur H(mm) 28 Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Méthode de montage Filetage femelle Épaisseur de la poignée(mm) 11
Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire Diamètre de vis de montage M 6 Accessoire Rondelle de ressort, rondelle plate incluse, tête cylindrique à empreinte cruciforme brillante chromée (2 pièces)

Vous vous trouvez sur la page de Poignée bombée AHPF, le numéro d'article est le suivant: AHPF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AHPF.

Assistance technique