Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KXT04015-LC |
KXT04015-LCG |
KXT04015-LCJ |
KXT04015-RC |
KXT04015-RCG |
KXT04015-RCJ |
KXT06015-LCH |
KXT06015-RC |
KXT06015-RCF |
KXT06015-RCH |
KXT06015-RCJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur de la table (mm) | Largeur de la table (mm) | Rigidité du moment (tangage), en cas d'axe simple (" / N·cm) | Rigidité du moment (lacet), en cas d'axe simple (" / N·cm) | Rigidité du moment (roulis), en cas d'axe simple (" / N·cm) | Option de câble | Position du couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Sans câble (standard) | Position L | ||
633.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Câble robotique 2m, fil en surplus à une extrémité | Position L | |
663.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Câble robotique 4m, fil en surplus à une extrémité | Position L | ||
555.90 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Sans câble (standard) | Inversé | ||
633.61 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Câble robotique 2m, fil en surplus à une extrémité | Inversé | ||
663.13 € | 1 | 9 jours | 10 | 40 | 40 | 0.38 | 0.35 | 0.21 | Câble robotique 4m, fil en surplus à une extrémité | Inversé | ||
760.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Câble robotique 4m | Position L | ||
652.88 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Sans câble (standard) | Inversé | ||
730.58 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Câble robotique 2m | Inversé | ||
760.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Câble robotique 4m | Inversé | ||
760.11 € | 1 | 9 jours | 10 | 60 | 60 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | Câble robotique 4m, fil en surplus à une extrémité | Inversé |
Loading...
Type | Table de positionnement, axe des X | Caractéristiques moteur / poulie | Moteur pas à pas 5 phases standard | Résolution tension min.(µm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux de la table | Acier | Guide de déplacement | Guide à billes linéaires | Méthode d'alimentation | Vis à billes |
Distance de déplacement, axe des X(mm) | 15 | Finitions de la surface de la table | Nickelage autocatalytique | Capacité de charge (plage)(N) | 50.1 to 100 |
Résistance à la charge(N) | 98 | Vitesse max.(mm / s) | 10 | Précision de positionnement unidirectionnel, axe simple(µm) | 10 |
Rectitude de mouvement, broche simple(µm) | 10 | Parallélisme(µm) | 20 | Capteur | Limite + position au repos |
Sélection du fil(mm) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la table(mm)
Largeur de la table(mm)
Option de câble
Position du couvercle
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles