Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KRE04360-CF |
KRE04360-CH |
KRE06360-C |
KRE06360-CF |
KRE06360-CJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Résolution tension min. (angle) (deg) | Taille et diamètre de la table (φ) | Option de câble | Vitesse max. (chiffres/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
873.09 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.008 | 39 | Câble robotique 2m | 40 | ||
902.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.008 | 39 | Câble robotique 4m | 40 | ||
844.03 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.006 | 60 | Sans câble (standard) | 30 | ||
921.73 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.006 | 60 | Câble robotique 2m | 30 | ||
951.26 € | 1 | 9 jours | 10 | 0.006 | 60 | Câble robotique, fil en surplus à une extrémité, 4m | 30 |
Loading...
Type | Table rotative | Caractéristiques moteur / poulie | Moteur pas à pas 5 phases standard | Matériaux de la table | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Guide de déplacement | Roulement à billes à gorge profonde | Méthode d'alimentation | Roue à vis sans fin | Quantité de mouvement des platines de positionnement rotatives(deg) | 360 |
Finitions de la surface de la table | Aluminium anodisé noir | Capacité de charge (plage)(N) | 5 to 30 | Résistance à la charge(N) | 29.4 |
Parallélisme(µm) | 50 | Capteur | Origine |
Configurer
Propriétés de base
Résolution tension min. (angle)(deg)
Taille et diamètre de la table(φ)
Option de câble
Vitesse max.(chiffres/s)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles