Glissière à billes linéaires à surface horizontale à étages motorisés dans l'axe Z (KHE)

Glissière à billes linéaires à surface horizontale à étages motorisés dans l'axe Z (KHE)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KHE04006-CG
KHE06008-CH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de la table
(mm)
Largeur de la table
(mm)
Distance de déplacement, axe des Z
(mm)
Capacité de charge (plage)
(N)
Résistance à la charge
(N)
Option de câble

1,020.77 €

1 10 jours 10404065 to 3029Câble robotique, fil en surplus à une extrémité, 2m

1,307.21 €

1 9 jours 106060830.1 to 5039Câble robotique 4m

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Table de positionnement, axe des Z Caractéristiques moteur / poulie Moteur pas à pas 5 phases standard Résolution tension min.(µm) 2
Matériaux de la table Acier Guide de déplacement Guide à billes linéaires Méthode d'alimentation Vis à billes
Surface de platine, axe des Z Horizontale Finitions de la surface de la table Nickelage autocatalytique Vitesse max.(mm / s) 10
Parallélisme(µm) 80 Capteur Limite + position de repos Sélection du fil(mm) 1

Assistance technique