Bouton aveugle taraudé (acier inoxydable) BTK-L-sus

Bouton aveugle taraudé (acier inoxydable) BTK-L-sus
  • En promotion
  • Remise sur volume
It is made of black phenolic resin and has a male screw (stainless steel), and the knob has a glossy and beautiful surface. Operating temperature max110° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTK-30X10-SUS
BTK-30X16-SUS
BTK-30X20-SUS
BTK-30X35-SUS
BTK-40X20-SUS
BTK-40X25-SUS
BTK-40X30-SUS
BTK-40X35-SUS
BTK-40X45-SUS
BTK-50X20-SUS
BTK-50X30-SUS
BTK-50X40-SUS
BTK-50X50-SUS
BTK-60X30-B-SUS
BTK-60X40-B-SUS
BTK-60X50-B-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

10.88 €

1 13 jours M6103223

10.89 €

1 6 jours M6163223

11.81 €

1 6 jours M6203223

11.84 €

1 5 jours M6353223

13.46 €

1 Disponible 6 jours M8204027

13.77 €

1 6 jours M8254027

13.79 €

1 Disponible 6 jours M8304027

12.38 €

5.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8354027

12.91 €

6.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8454027

19.25 €

1 Disponible 6 jours M10205033

21.80 €

1 6 jours M10305033

23.36 €

1 6 jours M10405033

19.06 €

9.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

M10505033

26.21 €

1 6 jours M12306037

30.13 €

1 6 jours M12406037

30.91 €

1 6 jours M12506037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Pentagonal Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique