Plongeur à course longue (pour charge lourde) LSP-H

Plongeur à course longue (pour charge lourde) LSP-H
  • Remise sur volume
Use as a press mold component for oil breakers, knockouts, positioners, and so on. Anti-looseness treatment (ALOK) is applied to the screw part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LSP-12-H
LSP-16-10-H
LSP-16-10-HS
LSP-16-15-H
LSP-16-20-H
LSP-16-30-H
LSP-24-15-H
LSP-30-20-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)
Clé applicable

21.27 €

1 Disponible 6 jours 1012106.939.2PW-12

29.26 €

1 6 jours 10161026.578.4PW-16

24.53 €

1 6 jours 10161019.698.0PW-16

29.29 €

1 6 jours 10161514.778.4PW-16

35.11 €

1 6 jours 10162016.778.4PW-16

53.03 €

1 Disponible 6 jours 10163019.678.4PW-16

53.14 €

1 6 jours 10241539.2196.0PW-24

68.13 €

1 6 jours 10302049294.0PW-30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la pointe Acier SK-4 Matériau du corps principal Acier EN 1.1191 équiv. Méthode de montage À visser
Prévention contre le desserrage ALOK Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Longue course Forme de l'orifice pour clé Hexagone
Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Traitement de surface de pointe Oxydé noir Traitement thermique de l'embout NA
Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique