Poignée de préhension rotative au phénol (acier inoxydable) FR-sus

Poignée de préhension rotative au phénol (acier inoxydable) FR-sus
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· A rotary grip made of phenolic resin.
· A grip that offers absolutely the best value for money.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR-5-SUS
FR-6-SUS
FR-8-SUS
FR-10-SUS
FR-12-SUS
FR-16-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

9.63 €

1 Disponible 7 jours M51236

9.71 €

1 Disponible 7 jours M61865

11.03 €

1 7 jours M82480

14.81 €

1 Disponible 7 jours M102795

20.56 €

1 7 jours M1233105

24.15 €

12.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1636110

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de la rotation Forme Type bâtonnet (droit) Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique