Écrou moleté (revêtement oxydé noir) KNTA-B, KNTB-B

Écrou moleté (revêtement oxydé noir) KNTA-B, KNTB-B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Knob with round knurl on the outer part of the knob. The surface treatment is black.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNTA-5-B
KNTA-6-B
KNTA-8-B
KNTA-10-B
KNTA-12-B
KNTB-5-B
KNTB-6-B
KNTB-8-B
KNTB-10-B
KNTB-12-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Fonction supplémentaire Usinage de méplat de vis de serrage Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

5.38 €

3.17 €

1 Jour même

Stock

M57NANA2012

7.70 €

1 Disponible 6 jours M68NANA2414

10.32 €

1 5 jours M810NANA3017

15.45 €

1 Disponible 6 jours M1012NANA3620

17.49 €

1 6 jours M1214NANA4024

8.93 €

1 6 jours M57Avec trou du supportPrésence (1 emplacement)2012

9.21 €

1 6 jours M68Avec trou du supportPrésence (1 emplacement)2414

10.92 €

1 6 jours M810Avec trou du supportPrésence (1 emplacement)3017

12.55 €

6.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1012Avec trou du supportPrésence (1 emplacement)3620

17.49 €

1 13 jours M1214Avec trou du supportPrésence (1 emplacement)4024

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Vis femelle (à épaulement) Type à forme ronde Forme du collier
Usiné sur le côté Moleté Usinage de la pièce de montage Traversant Matériau du bouton Acier EN 1.1191 équiv.
Traitement de surface du bouton Oxydé noir Section de montage, matériau Acier EN 1.1191 équiv. Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir

Assistance technique