Levier à poignée conique (modèle conique) PG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PG-8
PG-10
PG-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

6.75 €

1 Disponible 5 jours M82062

8.01 €

1 5 jours M102574

8.14 €

3.91 €

1 Jour même

Stock

M1232102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Type bâtonnet (conique) Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Résine phénolée noire Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage femelle

Assistance technique