Poignée arquée (modèle mat) AGR-N (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Poignée arquée (modèle mat) AGR-N
  • En promotion
  • Remise sur volume
Matte black polypropylene resin. Female screw specification zinc die cast mounting part. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGR-100-N
AGR-140-N
AGR-140-NB
AGR-150-N
AGR-180-N
AGR-200-N
AGR-320-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas D
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre de vis de montage M

12.82 €

1 13 jours 8644236

14.19 €

1 Disponible 6 jours 11748248

16.23 €

1 Disponible 6 jours 11748246

11.54 €

7.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

13053268

16.04 €

1 6 jours 15056278

20.02 €

10.81 €

1 Jour même

Stock

17957278

56.85 €

1 6 jours 300643210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau de la poignée Résine de polypropylène noir mat PP Fonction supplémentaire NA Traitement de surface de la poignée NA
Méthode de montage Filetage femelle Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Accessoire NA

Assistance technique