Levier à poignée ovale (acier inoxydable) OGL-sus

Levier à poignée ovale (acier inoxydable) OGL-sus
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OGL-6X63-SUS
OGL-6X80-SUS
OGL-6X100-SUS
OGL-8X80-SUS
OGL-8X100-SUS
OGL-8X125-SUS
OGL-10X100-SUS
OGL-10X125-SUS
OGL-10X160-SUS
OGL-12X125-SUS
OGL-12X160-SUS
OGL-12X200-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

13.73 €

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

M6632031

15.52 €

1 Disponible 7 jours M6802031

16.98 €

1 Disponible 7 jours M61002031

17.97 €

1 7 jours M8802642

15.00 €

8.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

M81002642

20.32 €

1 Disponible 7 jours M81252642

22.63 €

1 7 jours M101003354

21.31 €

11.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

M101253354

28.42 €

1 7 jours M101603354

31.85 €

1 7 jours M121253868

36.04 €

1 7 jours M121603868

38.45 €

1 7 jours M122003868

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme d'œuf Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique