Écrou hexagonal de type 2【1-8,000 pièces par conditionnement】

Écrou hexagonal de type 2
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Materials] Steel S45C, Equivalent to SWCH, Equivalent to stainless steel SUS304J3, SUS316, SUS316L, Brass
[Surface treatment] None, trivalent chromate, bright chromate plating, zinc plating, chromate plating, nickel plating, chrome plating, Parkerizing, painting, coating, silver/copper/tin plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

一部、下記の規格表に掲載されていても取扱いがなく、「仕様・寸法の指定」で選択できないサイズがございますのでご注意ください
六角ナット 2種:関連画像
ねじの
呼び
d
ピッチ
並目
P
m s e dk/dw
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差
M2 0.4 1.6 0
-0.25
4 0
-0.2
4.6 3.8
M2.3 0.4 1.8 4.5 5.2 4.3
M2.5 0.45 2 5 5.8 4.7
M2.6 0.45 2 5 5.8 4.7
M3 0.5 2.4 5.5 6.4 5.3
M3.5 0.6 2.8 6 6.9 5.8
M4 0.7 3.2 0
-0.3
7 8.1 6.8
M4.5 0.75 3.6 8 9.2 7.8
M5 0.8 4 8 9.2 7.8
M6 1.0 5 0
-0.48
10 0
-0.6
11.5 9.8
M7 1.0 5.5 11 0
-0.7
12.7 10.8
M8 1.25 6.5 0
-0.58
13 15 12.5
M10 1.5 8 17 19.6 16.5
M12 1.75 10 19 0
-0.8
21.9 18
M14 2.0 11 0
-0.7
22 25.4 21
M16 2.0 13 24 27.7 23
M18 2.5 15 27 31.2 26
M20 2.5 16 30 34.6 29
M22 2.5 18 32 0
-1.0
37 31
M24 3.0 19 0
-0.84
36 41.6 34
M27 3.0 22 41 47.3 39
M30 3.5 24 46 53.1 44
M33 3.5 26 50 57.7 48
M36 4.0 29 55 0
-1.2
63.5 53
M39 4.0 31 0
-1.0
60 69.5 57
M42 4.5 34 65 75 62
M45 4.5 36 70 80.8 67
M48 5.0 38 75 86.5 72

関連商品

六角ボルト 全ねじ【1~5,000個入り】

「六角ナット 2種」とともに使用し、接合するボルトです。

六角ボルト 半ねじ【1~500個入り】

「六角ナット 2種」とともに使用し、接合するボルトです。

フランジボルト 2種【1~1,000個入り】

「六角ナット 2種」とともに使用し、接合するボルトです。

Référence pièce
HNT2-316-M6
HNT2-316-M8
HNT2-316-M10
HNT2-316-M12
HNT2-316-M14
HNT2-316-M16
HNT2-316-M18
HNT2-316-M20
HNT2-316-M22
HNT2-316-M24
HNT2-316-M30
HNT2-316-M33
HNT2-316L-M6
HNT2-316L-M8
HNT2-316L-M10
HNT2-316L-M12
HNT2-316L-M14
HNT2-316L-M16
HNT2-316L-M18
HNT2-316L-M20
HNT2-316L-M22
HNT2-316L-M24
HNT2-316L-M27
HNT2-316L-M30
HNT2-316L-M33
HNT2-316L-M36
HNT2-BR-M2.3
HNT2-BR-M2.5
HNT2-BR-M2.6
HNT2-BR-M3
HNT2-BR-M4
HNT2-BR-M5
HNT2-BRH-M2
HNT2-BRN-M2
HNT2-BRN-M2.6
HNT2-BRN-M3
HNT2-BRN-M4
HNT2-BRN-M5
HNT2-BRN-M6
HNT2-S45C3B-M6
HNT2-S45C3B-M8
HNT2-S45C3B-M12
HNT2-S45C3W-M6
HNT2-S45C3W-M8
HNT2-S45C3W-M10
HNT2-S45C3W-M12
HNT2-S45C-M20
HNT2-S45C-M22
HNT2-S45C-M24
HNT2-S45C-M27
HNT2-S45C-M30
HNT2-S45C-M33
HNT2-S45C-M36
HNT2-S45C-M39
HNT2-S45C-M42
HNT2-S45C-M45
HNT2-S45C-M48
HNT2-S45C-M52
HNT2-S45C-M56
HNT2-S45C-M64
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails)

3.57 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

5.74 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

759.17 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

666.67 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

10.59 €

1 Disponible 6 jours 1014[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

553.71 €

90 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

780.30 €

75 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1018[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

18.38 €

1 Disponible 6 jours 1020[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

14.95 €

40 15 jours 1022[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

537.65 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1024[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

667.94 €

18 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1030[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

479.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1033[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

3.69 €

1 Disponible 6 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

4.06 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

5.60 €

1 Disponible 6 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

6.86 €

1 Disponible 6 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

946.19 €

130 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1014[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

12.06 €

1 Disponible 6 jours 1016[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

973.90 €

75 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1018[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

22.13 €

1 Disponible 6 jours 1020[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

27.62 €

1 Disponible 6 jours 1022[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

36.13 €

1 Disponible 6 jours 1024[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

691.25 €

21 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1027[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

78.18 €

1 Disponible 6 jours 1030[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

610.90 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1033[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

123.25 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4404 équiv.)[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

92.06 €

5,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.3[Laiton] Laiton[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

89.08 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.5[Laiton] Laiton[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

83.31 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.6[Laiton] Laiton[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

52.86 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103[Laiton] Laiton[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

85.40 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104[Laiton] Laiton[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

79.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105[Laiton] Laiton[Non fourni] N/ABoîte / paquet[Non fourni] N/A

193.84 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 102[Laiton] LaitonPlacage au chromeBoîte / paquetPlacage au chrome

147.30 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102[Laiton] LaitonPlacage nickelBoîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

87.49 €

4,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.6[Laiton] LaitonPlacage nickelBoîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

58.65 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 103[Laiton] LaitonPlacage nickelBoîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

92.63 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104[Laiton] LaitonPlacage nickelBoîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

87.98 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105[Laiton] LaitonPlacage nickelBoîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

87.83 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 106[Laiton] LaitonPlacage nickelBoîte / paquet[Placage nickel] Placage nickel

0.15 €

0.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent noir

89.54 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 108[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentBoîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent noir

3.04 €

1 Disponible 6 jours 1012[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentBoîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent noir

0.32 €

0.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

106[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

3.25 €

1 Disponible 6 jours 108[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

3.72 €

1 Disponible 6 jours 1010[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

3.76 €

1 Disponible 6 jours 1012[Acier] EN 1.1191 équiv.Chrome trivalentQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Chrome trivalent] Trivalent blanc

4.00 €

1 Disponible 6 jours 1020[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

4.04 €

1 Disponible 6 jours 1022[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

4.70 €

1 Disponible 6 jours 1024[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

5.79 €

1 Disponible 6 jours 1027[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

6.72 €

1 Disponible 6 jours 1030[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

6.55 €

1 Disponible 6 jours 1033[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

6.66 €

1 Disponible 6 jours 1036[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

12.96 €

1 Disponible 6 jours 1039[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

14.33 €

1 Disponible 6 jours 1042[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

19.55 €

1 Disponible 6 jours 1045[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

21.60 €

1 Disponible 6 jours 1048[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

30.19 €

1 Disponible 6 jours 1052[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

33.24 €

1 Disponible 6 jours 1056[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

48.96 €

1 Disponible 6 jours 1064[Acier] EN 1.1191 équiv.[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A

Loading...

Informations de base

Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Standard Type à écrou hexagonal Type 2

Assistance technique