Petits écrous stables à embase

Petits écrous stables à embase
  • Remise sur volume
Stable locking function, even if the tightening axial force is reduced at an early stage. Mounting is simple and prevents mistakes. Even if it is placed in a temporarily fastened state, it will not fall due to the middle lock function.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNTLFC-SUS-MS8
FNTLFC-SUS-MS10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M)

1.77 €

1 Disponible 6 jours 108

2.29 €

1 Disponible 6 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface NA Type de filetage Métrique fin Applications, fonctions Anti-desserrage
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) NA Détails sur le verrouillage Écrou à friction

Assistance technique