Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SWCH Equivalent, Brass
Screw Nominal (d) | Pitch Coarse Thread | Flat Diameter (S) | Height (m) |
---|---|---|---|
M2 | 0.4 | 4.5 | 2.5 |
M2.6 | 0.45 | 5 | 3.0 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 4.3 |
M4 | 0.7 | 7 | 5.5 |
M5 | 0.8 | 8 | 6.0 |
M6 | 1.0 | 10 | 8.0 |
M8 | 1.25 | 13 | 9.8 |
M10 | 1.5 | 17 | 12 |
M12 | 1.75 | 19 | 14.4 |
M14 | 2.0 | 22 | 16 |
M16 | 2.0 | 24 | 18 |
M18 | 2.5 | 27 | 20 |
M20 | 2.5 | 30 | 20 |
M22 | 2.5 | 32 | 22 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 |
M27 | 3.0 | 41 | 27 |
M30 | 3.5 | 46 | 30 |
Stainless Steel, S45C, Titanium
Screw Nominal (d) | Pitch Coarse Thread | Flat Diameter (S) | Height (m) |
---|---|---|---|
M1 | 0.25 | 2.25 | 1.5 |
M2 | 0.4 | 4 | 2.4 |
M3 | 0.5 | 5.5 | 4 |
M4 | 0.7 | 7 | 5 |
M5 | 0.8 | 8 | 6.5 |
M6 | 1.0 | 10 | 8 |
M8 | 1.25 | 13 | 9.8 |
M10 | 1.5 | 17 | 12 |
M12 | 1.75 | 19 | 14.4 |
M14 | 2.0 | 22 | 16 |
M16 | 2.0 | 24 | 18 |
M18 | 2.5 | 27 | 20 |
M20 | 2.5 | 30 | 22 |
M22 | 2.5 | 32 | 23.4 |
M24 | 3.0 | 36 | 24 |
M27 | 3.0 | 41 | 27 |
M30 | 3.5 | 46 | 30 |
M33 | 3.5 | 50 | 33 |
M36 | 4.0 | 55 | 36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | Traitement de surface (détails) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | Laiton | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
1.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | Laiton | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
1.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | Laiton | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
2.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Laiton | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
2.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | Laiton | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
7.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | Laiton | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
1,013.83 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
757.94 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
348.52 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
325.56 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
298.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 14 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
7.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
277.29 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
198.02 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 24 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
2.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé | ||
343.38 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Placage chromé | ||
317.76 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Placage chromé | ||
242.88 € | 70 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 16 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Placage chromé | ||
2.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
3.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 8 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
2.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
4.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 12 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
5.27 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 14 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
5.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 16 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
7.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 18 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
9.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 20 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
9.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 22 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
14.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 24 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | ||
146.56 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 30 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Boîte / paquet | Placage chromé brillant | ||
18.02 € | 1 | 6 jours | - | 33 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | |||
27.42 € | 1 | 6 jours | - | 36 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage chromé brillant | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Placage chromé brillant | |||
273.81 € | 3,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | - | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
1.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
1.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
0.44 € 0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
81.44 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | - | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
80.85 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | - | Chrome trivalent | Boîte / paquet | [Chrome trivalent] Trivalent noir | ||
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
1.76 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2.6 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
1.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
1.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
0.58 € 0.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
0.84 € 0.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
2.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
1.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 14 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
2.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
2.52 € 0.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
6.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 20 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
14.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 24 | - | Chrome trivalent | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | ||
0.34 € 0.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | - | [Non fourni] N/A | Boîte / paquet | [Non fourni] N/A | ||
204.87 € | 3,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | - | [Non fourni] N/A | Boîte / paquet | [Non fourni] N/A | ||
1.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | - | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
1.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | - | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
1.93 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | - | [Non fourni] N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Non fourni] N/A | ||
187.83 € | 3,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 3 | - | Placage chromé | Boîte / paquet | [Placage chrome] Placage chromé | ||
1.70 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 4 | - | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 5 | - | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé | ||
1.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | 6 | - | Placage chromé | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | [Placage chrome] Placage chromé |
Loading...
Type de filetage | Métrique, gros filet | Applications, fonctions | Anti-desserrage | Type à écrou hexagonal | Type A |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le verrouillage | Écrou en nylon |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Traitement de surface (détails)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles