Écrous en nylon à embase

Écrous en nylon à embase
  • Remise sur volume
A flange nut shape with a loosening-preventing nylon ring that has been caulked on a metal nut body. The nylon inner diameter is slightly smaller than the screw that is used, and the male screw forms the female screw on this part, and friction with the nylon is effective in preventing loosening.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FNTLNF-ST3W-M8
FNTLNF-ST3W-M10
FNTLNF-ST3W-M12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M)

1.88 €

1 Disponible 6 jours 108

2.27 €

1 Disponible 6 jours 1010

1.10 €

1 Disponible 6 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Chrome trivalent Type de filetage Métrique, gros filet Applications, fonctions Anti-desserrage
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Traitement de surface (détails) Trivalent blanc Détails sur le verrouillage Écrou en nylon

Assistance technique