Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HANWGP2-SUS-M4-10 |
HANWGP2-SUS-M4-12 |
HANWGP2-SUS-M5-10 |
HANWGP2-SUS-M5-25 |
HANWGP2-SUS-M6-10 |
HANWGP2-SUS-M6-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L ou l (mm) (mm) | Pas (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 10 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.51 € | 1 | 6 jours | 10 | 4 | 12 | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | |||
0.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 10 | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
112.33 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 25 | 0.8 | Boîte / paquet | ||
1.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 10 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | 1 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Traitement de surface | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L ou l (mm)(mm)
Pas(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles