Référence fabricant: SPNURSL1-ST3W-M6-50
Marque: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO
Prix: 1.41 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPNURSL1-ST3W-M6-50
Forme détaillée | Urée | Vis nominale (M) | 6 | Longueur L (mm)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Trivalent blanc | Forme du trou de montage | N/A | Pas(mm) | 1 |
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Autres vis | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis décorative en résine UF, blanc, n° L-1, le numéro d'article est le suivant: SPNURSL1-ST3W-M6-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPNURSL1-ST3W-M6-50.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles