• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis décorative en résine UF, noir, n° L-1

Vis décorative en résine UF, noir, n° L-1
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: SPNURKL1-ST3W-M6-15

Marque: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

Prix: 3.15

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPNURKL1-ST3W-M6-15

Référence pièce
SPNURKL1-ST3W-M6-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Urée Vis nominale (M) 6 Longueur L (mm)(mm) 15
Traitement de surface Trivalent blanc Forme du trou de montage N/A Pas(mm) 1
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Autres vis Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis décorative en résine UF, noir, n° L-1, le numéro d'article est le suivant: SPNURKL1-ST3W-M6-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPNURKL1-ST3W-M6-15.

Assistance technique