Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme détaillée | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Traitement de surface | Pas (mm) | Unité de vente | Dimensions nominales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.76 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | Moletée | 4 | 10 | [Placage au chrome] Placage au chrome | 0.7 | Boîte / paquet | 4.0 | ||
0.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plate | 3 | 6 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
0.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plate | 3 | 8 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
0.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Moletée | 3 | 10 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Moletée | 3 | 12 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
2.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Plate | 3 | 20 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plate | 4 | 8 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Moletée | 4 | 10 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
2.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Plate | 4 | 12 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Plate | 4 | 15 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Plate | 4 | 20 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.7 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Moletée | 5 | 15 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Moletée | 5 | 20 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | ||
1.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Moletée | 5 | 25 | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.8 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - |
Loading...
Matériau | Laiton | Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme détaillée
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Traitement de surface
Pas(mm)
Unité de vente
Dimensions nominales
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles