Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPNE-BRH-M4-20 |
SPNE-BRH-M4-27 |
SPNE-BRH-M5-22 |
SPNE-BRH-M5-27 |
SPNE-BRH-M5-37 |
SPNE-BRH-M6-21 |
SPNE-BRH-M6-26 |
SPNE-BRH-M6-30 |
SPNE-BRH-M6-36 |
SPNE-BRH-M8-34 |
SPNE-BRH-M8-44 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 20 | 0.7 | |
7.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 27 | 0.7 | |
7.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 22 | 0.8 | |
4.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 27 | 0.8 | |
9.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 37 | 0.8 | |
9.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 21 | 1 | |
4.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 26 | 1 | |
9.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 30 | 1 | |
11.06 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 36 | 1 | |
13.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 34 | 1.25 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 44 | 1.25 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | Laiton | Traitement de surface | Placage au chrome |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête plate | FORME D'EMBOUT | Bout pointu | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Autres vis | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles