Vis mécaniques à tête plate à empreinte cruciforme pour trou traversant【1-200 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête plate à empreinte cruciforme pour trou traversant
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Disc
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Application] Standard
[Screw type] Fully Threaded
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6
[Length L (mm)] 5 6 8 10 12 15 16 20
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSK-SUS-M3-5
CSPCSK-SUS-M3-6
CSPCSK-SUS-M3-8
CSPCSK-SUS-M3-12
CSPCSK-SUS-M4-6
CSPCSK-SUS-M4-8
CSPCSK-SUS-M4-10
CSPCSK-SUS-M4-12
CSPCSK-SUS-M4-15
CSPCSK-SUS-M4-16
CSPCSK-SUS-M4-20
CSPCSK-SUS-M5-8
CSPCSK-SUS-M5-15
CSPCSK-SUS-M5-20
CSPCSK-SUS-M6-10
CSPCSK-SUS-M6-12
CSPCSK-SUS-M6-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Pas
(mm)
Unité de vente

1.56 €

1 Disponible 6 jours 10350.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.62 €

1 Disponible 6 jours 10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.81 €

1 Disponible 6 jours 10380.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.35 €

1 Disponible 6 jours 103120.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.70 €

1 Disponible 6 jours 10460.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.88 €

1 Disponible 6 jours 10480.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.18 €

1 Disponible 6 jours 104100.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.79 €

1.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

104120.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.85 €

1 Disponible 6 jours 104150.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.18 €

1.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

104160.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

359.63 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104200.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

307.43 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10580.8Boîte / paquet

2.12 €

1.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

105150.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

356.40 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 105200.8Boîte / paquet

2.86 €

1 Disponible 6 jours 106101Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.40 €

1 Disponible 6 jours 106121Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

3.89 €

1 Disponible 6 jours 106201Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Traitement de surface NA Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard
Type à vis Filet complet

Assistance technique