• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis à tête bombée à empreinte cruciforme à moitié filetées 50

Vis à tête bombée à empreinte cruciforme à moitié filetées 50
  • Remise sur volume
[Nominal Thread (M)] 6
[Pitch (mm)] 1
[Detailed shape] Truss
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Screw type] Partial Thread Screw, Threaded Portion
[Length (mm)] 50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRTH-SUS-M6-180
CSPTRTH-SUS-M6-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)

3.05 €

1 Disponible 6 jours 10180

3.28 €

1 Disponible 6 jours 10200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Vis nominale (M) 6 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 1
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard
Type à vis À moitié fileté Longueur du filetage(mm) 50

Assistance technique