Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ねじの 呼び (d) |
K | S | e (約) |
十字穴 | ばね座金 | a | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基準 寸法 |
許容差 | 基準 寸法 |
許容差 | 番号 | m (参考) |
d1 (最大) |
|||
M3 | 2.0 | ±0.1 | 5.5 | 0 -0.2 |
6.05 | 2 | 3.5 | 5.5 | 2.4 |
M4 | 2.8 | 7 | 7.7 | 2 | 4 | 7 | 3.5 | ||
M5 | 3.5 | ±0.15 | 8 | 8.7 | 2 | 4.8 | 8.5 | 4.3 | |
M6 | 4.0 | 10 | 10.9 | 3 | 6.2 | 11.5 | 5.1 | ||
M8 | 5.5 | 13 | 0 -0.25 |
14.1 | 3 | 7.2 | 14.5 | 6.7 | |
M10 | 7.0 | ±0.2 | 17 | 18.9 | 4 | 9.25 | 17.5 | 8.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.39 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 8 | Laiton | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
159.13 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 10 | Laiton | [Placage au nickel] Placage nickel | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
135.51 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 10 | Laiton | [Placage au nickel] Placage nickel | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
139.91 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 12 | Laiton | [Placage au nickel] Placage nickel | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
79.12 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 6 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
61.34 € | 1,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 20 jours | 10 | 3 | 10 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
68.74 € | 1,300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 8 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
51.85 € | 1,200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 10 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
52.69 € | 900 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 12 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
55.34 € | 800 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 16 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
55.00 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 20 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
75.99 € | 450 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 45 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
58.59 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 8 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
61.31 € | 700 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 10 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
54.92 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 12 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
52.75 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 16 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
46.53 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 20 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
76.67 € | 600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 25 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
73.05 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 30 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
66.23 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 35 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
67.55 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 40 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
74.59 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 5 | 60 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 0.8 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
54.53 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 8 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
52.16 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 10 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
52.85 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 12 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
48.88 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 14 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
50.76 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 15 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
46.02 € | 350 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 16 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
49.77 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 20 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
73.12 € | 400 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 25 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
61.90 € | 300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 30 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
56.82 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 35 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
64.46 € | 180 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6 | 55 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
59.90 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 12 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
60.68 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 14 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
45.80 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 15 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
46.67 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 16 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
50.67 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 20 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
68.53 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 22 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
74.42 € | 200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 25 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
60.72 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 30 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
76.31 € | 170 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 35 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
59.15 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 40 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
59.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 50 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
56.91 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | 60 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.25 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
81.95 € | 120 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 16 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
73.62 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 20 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
79.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 25 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
84.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 30 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
92.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | 35 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
82.88 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 40 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
89.08 € | 80 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 45 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
83.83 € | 70 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 10 | 50 | - | [Chrome trivalent] Trivalent noir | 1.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
65.28 € | 2,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 6 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
53.07 € | 1,600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 8 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
50.96 € | 1,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3 | 10 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.5 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
79.83 € | 1,600 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 5 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
76.08 € | 1,500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 6 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
57.97 € | 1,300 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 8 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet | ||
56.10 € | 1,200 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 10 | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 0.7 | Rondelle incluse | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Hexagonal | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles