Vis hexagonale refoulée à tête cruciforme P-3 (rondelles SW+JIS plate)【1-2,000 pièces par conditionnement】

Vis hexagonale refoulée à tête cruciforme P-3 (rondelles SW+JIS plate)
  • Remise sur volume
A spring and flat washer are embedded in the screw with a shape that prevents them from falling off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

十字穴付(+)六角アプセット P=3(SW+JIS W組込):関連画像
ねじの
呼び
(d)
K S e
(約)
十字穴 平座金
D1XT
ばね座金
d1
(最大)
a
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差 番号
(参考)
M3 2.0 ±0.1 5.5 0
-0.2
6.05 2 3.5 8X0.5 5.5 3.0
M4 2.8 7 7.7 2 4 10X0.8 7 4.4
M5 3.5 ±0.15 8 8.7 2 4.8 12X0.8 8.5 5.2
M6 4.0 10 10.9 3 6.2 13X1.0 11.5 6.3
M8 5.5 13 0
-0.25
14.1 3 7.2 18X1.6 14.5 8.4
M10 7.0 ±0.2 17 18.9 4 9.25 22X1.6 17.5 10.0

関連商品

六角ナット 1種【1~8,000個入り】

「十字穴付(+)六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)」と組み合わせて使用するナットです。

六角ナット 3種【1~10,000個入り】

「十字穴付(+)六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)」と組み合わせて使用するナットです。

六角ナット 2種【1~8,000個入り】

「十字穴付(+)六角アプセット P=3(SW+JIS W組込)」と組み合わせて使用するナットです。

Référence pièce
HXPP3-BR-M5-10
HXPP3-BR-M5-15
HXPP3-BR-M6-10
HXPP3-BR-M6-12
HXPP3-BR-M6-15
HXPP3-BR-M6-16
HXPP3-BR-M6-20
HXPP3-BR-M8-15
HXPP3-BR-M8-16
HXPP3-BR-M8-20
HXPP3-BR-M10-16
HXPP3-BR-M10-20
HXPP3-BRN-M4-8
HXPP3-BRN-M4-10
HXPP3-BRN-M4-12
HXPP3-BRN-M4-15
HXPP3-BRN-M4-20
HXPP3-BRN-M5-8
HXPP3-BRN-M5-10
HXPP3-BRN-M5-12
HXPP3-BRN-M5-14
HXPP3-BRN-M5-15
HXPP3-BRN-M5-16
HXPP3-BRN-M5-20
HXPP3-BRN-M6-10
HXPP3-BRN-M6-12
HXPP3-BRN-M6-15
HXPP3-BRN-M6-16
HXPP3-BRN-M6-20
HXPP3-BRN-M8-15
HXPP3-BRN-M8-20
HXPP3-BRN-M8-25
HXPP3-BRN-M10-20
HXPP3-BRTHG-M5-8
HXPP3-BRTHG-M5-10
HXPP3-BRTHG-M5-12
HXPP3-BRTHG-M5-15
HXPP3-BRTHG-M6-10
HXPP3-BRTHG-M6-12
HXPP3-BRTHG-M6-15
HXPP3-BRTHG-M6-16
HXPP3-BRTHG-M6-20
HXPP3-BRTHG-M8-15
HXPP3-BRTHG-M8-16
HXPP3-BRTHG-M8-20
HXPP3-BRTHG-M10-20
HXPP3-ST3B-M3-5
HXPP3-ST3B-M3-6
HXPP3-ST3B-M3-8
HXPP3-ST3B-M3-10
HXPP3-ST3B-M3-12
HXPP3-ST3B-M3-14
HXPP3-ST3B-M3-15
HXPP3-ST3B-M3-16
HXPP3-ST3B-M3-18
HXPP3-ST3B-M3-20
HXPP3-ST3B-M3-25
HXPP3-ST3B-M3-30
HXPP3-ST3B-M3-35
HXPP3-ST3B-M4-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente

125.73 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510Laiton[Non fourni] N/A0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

159.02 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10515Laiton[Non fourni] N/A0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

154.17 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10610Laiton[Non fourni] N/A1Rondelle incluseBoîte / paquet

129.59 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10612Laiton[Non fourni] N/A1Rondelle incluseBoîte / paquet

123.33 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10615Laiton[Non fourni] N/A1Rondelle incluseBoîte / paquet

134.41 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10616Laiton[Non fourni] N/A1Rondelle incluseBoîte / paquet

121.10 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10620Laiton[Non fourni] N/A1Rondelle incluseBoîte / paquet

167.16 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10815Laiton[Non fourni] N/A1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

167.16 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10816Laiton[Non fourni] N/A1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

181.25 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10820Laiton[Non fourni] N/A1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

150.79 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101016Laiton[Non fourni] N/A1.5Rondelle incluseBoîte / paquet

147.44 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101020Laiton[Non fourni] N/A1.5Rondelle incluseBoîte / paquet

0.22 €

1 Disponible 6 jours 1048Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

102.21 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7Rondelle incluseBoîte / paquet

108.51 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10412Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7Rondelle incluseBoîte / paquet

131.24 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10415Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7Rondelle incluseBoîte / paquet

105.20 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10420Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.7Rondelle incluseBoîte / paquet

180.34 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1058Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10510Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.61 €

1 Disponible 6 jours 10512Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

192.44 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10514Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

0.75 €

1 Disponible 6 jours 10515Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

192.44 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10516Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

0.82 €

1 Disponible 6 jours 10520Laiton[Placage au nickel] Placage nickel0.8Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.76 €

1 Disponible 6 jours 10610Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.81 €

1 Disponible 6 jours 10612Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.87 €

1 Disponible 6 jours 10615Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

140.10 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10616Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1Rondelle incluseBoîte / paquet

125.21 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10620Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1Rondelle incluseBoîte / paquet

191.40 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10815Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

2.43 €

1 Disponible 6 jours 10820Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1.25Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

144.15 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10825Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1.25-Boîte / paquet

137.25 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101020Laiton[Placage au nickel] Placage nickel1.5Rondelle incluseBoîte / paquet

169.01 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1058Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

137.17 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10510Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

145.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10512Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

188.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10515Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)0.8Rondelle incluseBoîte / paquet

149.34 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10610Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1Rondelle incluseBoîte / paquet

0.76 €

1 Disponible 6 jours 10612Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

134.02 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10615Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1Rondelle incluseBoîte / paquet

130.23 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10616Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1Rondelle incluseBoîte / paquet

116.29 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10620Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1Rondelle incluseBoîte / paquet

185.85 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10815Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

173.13 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10816Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

175.11 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10820Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

148.39 €

70 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101020Laiton[Peinture verte] Peinture de tête (vert)1.5Rondelle incluseBoîte / paquet

58.49 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

70.42 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1036-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

57.22 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1038-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

48.13 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10310-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

76.46 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10312-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

54.53 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10314-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

64.89 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10315-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

50.13 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10316-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

48.49 €

900 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10318-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

51.26 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10320-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

46.51 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10325-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

42.03 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10330-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

45.95 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 14 jours 10335-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.5Rondelle incluseBoîte / paquet

85.26 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1046-[Chrome trivalent] Trivalent noir0.7Rondelle incluseBoîte / paquet

Loading...

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Application Standard

Assistance technique