Vis hexagonale refoulée à tête cruciforme I-1 (rondelle ISO plate)【600-700 pièces par conditionnement】

Vis hexagonale refoulée à tête cruciforme I-1 (rondelle ISO plate)
A flat washer is embedded in the hexagonal shaped screw head with a shape that prevents it from falling off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXPI1-BRN-M5-10
HXPI1-STC-M5-10
HXPI1-STN-M5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Traitement de surface Forme supplémentaire

156.33 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10Laiton[Placage au nickel] Placage nickelRondelle incluse

33.69 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours --[Placage chrome] Placage chromé-

72.35 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10-[Placage au nickel] Placage nickelRondelle incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 5 Longueur L (mm) 10
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.8 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique