Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée à empreinte cruciforme avec rondelle à dentelure extérieure intégrée (rondelle à dentelure extérieure)【600-700 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête hexagonale refoulée à empreinte cruciforme avec rondelle à dentelure extérieure intégrée (rondelle à dentelure extérieure)
  • Remise sur volume
[Nominal Thread (M)] 5
[Pitch (mm)] 0.8
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 8 10 12
[Surface treatment] Bright Chromate Plating
[Type] HXPS-STU-M HXPS-STC-M

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXPS-ST3W-M5-10
HXPS-ST3W-M5-12
HXPS-STC-M5-10
HXPS-STC-M5-12
HXPS-STU-M5-8
HXPS-STU-M5-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Forme supplémentaire

103.24 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Chrome trivalent] Trivalent blanc-

90.37 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Chrome trivalent] Trivalent blanc-

105.56 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -10[Placage chrome] Placage chroméRondelle incluse

41.83 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-12[Placage chrome] Placage chroméRondelle incluse

102.80 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -8[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantRondelle incluse

89.87 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -10[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantRondelle incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Vis nominale (M) 5 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.8 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Hexagonal Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique